Soluciones de Digital Isolation

Soluciones de Digital Isolation

Elimine la incertidumbre de los conjuntos de válvulas de sistemas instrumentados de seguridad con nuestras soluciones y experiencia comprobadas.

Soluciones de Fisher™ Digital Isolation™

¿Qué es una solución de Digital Isolation?

Las soluciones de Digital Isolation están diseñadas específicamente para las aplicaciones en las que la seguridad es imperativa. Como el elemento de control final dentro del sistema instrumentado de seguridad (SIS), cada solución se compone de la válvula, el actuador y el controlador digital de válvulas, certificadas por SIL como un paquete completo. Los accesorios, como los reguladores, los amplificadores de volumen y los interruptores de límite, completan la solución para dar la seguridad y tranquilidad adicional de saber que el ensamble de la válvula funcionará según se desee en su aplicación de SIS.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¿Qué es una solución de Digital Isolation?

Solución completamente de ingeniería

LAS FUNCIONES INSTRUMENTADAS DE SEGURIDAD

El SIS consta de varias funciones instrumentadas de seguridad (SIF). Cada función instrumentada de seguridad tiene un nivel de integridad de seguridad (SIL) especificado, el cual es necesario para alcanzar la seguridad funcional. Cada SIF es un lazo separado o interconectado formado por sensores, solucionadores lógicos y elementos finales de control.

Se usan los sensores de campo para recopilar la información necesaria que determina si hay una situación de emergencia.

Los solucionadores lógicos determinan qué acción se debe tomar con base en la información recopilada.

Los elementos de control final implementan la acción determinada por el solucionador lógico. Estos elementos típicamente incluyen una válvula de apertura y cierre automatizada con una función de falla al cerrar o falla al abrir.

BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN

Las soluciones de Digital Isolation pueden ayudar a agilizar la instalación y reducir el periodo de inactividad de la planta, incrementar la optimización y el control de los procesos, mejorar los niveles de seguridad y la eficiencia, reducir los costos de personal y cumplir con las regulaciones y normas nuevas.

Según los requisitos de su proceso, usted puede obtener certificados SIL para componentes individuales o el ensamble completo de válvulas, todos totalmente respaldados por nuestro equipo con la certificación Profesional Certificado en Seguridad Funcional y los ingenieros de productos.

Especificaciones del hardware de la solución

Los productos comprobados y confiables de Emerson se unen para crear un ensamble de válvula de aislamiento completo y confiable, que incluye válvulas, actuadores, controladores, reguladores y otros accesorios de Emerson. Probamos la funcionalidad de todas las soluciones y proporcionamos la documentación de fábrica completa para respaldar nuestro desempeño incomparable.

Webinar: The Quest for the Best Automated SIS Valve - Fisher Technology Quick Talk

Webinar: The Quest for the Best Automated SIS Valve - Fisher Technology Quick Talk

Webinar: The Quest for the Best Automated SIS Valve - Fisher Technology Quick Talk
Many end users and EPCs face challenges with automated SIS/ESD valve assemblies. This webinar explores how to solve those challenges and uncomplicate your SIS final element with Emerson’s Fisher™ Digital Isolation™ Solution.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Habilite JavaScript para usar este sitio web.