No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-8220G009AC120/60,110/50D

ASCO™ 8220G009AC120/60,110/50D

Descripción del producto

The ASCO Series 220 steam and hot water valves provides up to 60% more flow than competitive offerings. That means a 3/4-inch valve flow from ASCO equals the competitors 1-inch flow. The Series 220 floating PTFE diaphragm provides positive sealing and improved durability - up to four times longer than other valves. Its threaded bonnet is easy to remove for quick inspection and serviceability reducing downtime and maintenance costs.

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
15.00 / 12.97
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPT 1 1/4
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid
Media
Steam
Product Weight
5.01 lb
Order Code
20322
Kit Number
304394
Coil Class
FT
Coil Number
238610-032-D
Min to Max Ambient Temperature
32 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature
32 - 210 °F
Orifice Size
1-1/8 in
Voltage & Frequency
110, 120 Volts AC with 50/60 Hz
Watt Rating
10.1 W
Lead Length
18 inch
Carton Note
1-1/4 X 1-1/8 2NC BRASS 10.1/F AC
Seating Elastomer
EPDM
Mounting Direction
Any

Características

  • Ciclos de vida más largos: probada en 1 millón de ciclos en agua caliente y vapor de 50 psi; 500,000 ciclos con vapor de 125 psi
  • Operación con menor consumo de energía: el operador más pequeño reduce el consumo de energía en aplicaciones de presión diferencial de 5 psi
  • Las construcciones de CC tienen diseños silenciosos que funcionan con una presión diferencial de 0 psi en agua caliente y vapor de 50 psi
  • Reducción de inventario: se puede usar una válvula para aplicaciones de vapor y agua caliente
  • Entrega rápida con muchas construcciones disponibles en ASCO Express

Documentos y dibujos