No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
O-Zgedney-P-fb-sl-flex-braid-ozg

Conectores trenzados flexibles sin soldaduras tipo FB O-Z/Gedney™

Descripción del producto

Los conectores trenzados flexibles sin soldaduras tipo FB O-Z/Gedney™ se utilizan para conectar sistemas eléctricos a tierra a través de una conexión flexible.

Certificaciones y cumplimientos NEC/CEC
Para áreas comunes
Materiales y acabados estándar:
Cobre estañado

Características

  • Sin limitaciones de voltaje
  • La longitud estándar es de 12 pulgadas; opcionalmente es posible disponer de otras longitudes
  • Hay disponibles virolas más largas y más cortas
  • Ofrecemos perforaciones específicas, como configuraciones NEMA, de forma opcional.

Documentos y dibujos