No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
O-Zgedney-P-gua-conduit-ob-ozg

O-Z/Gedney™ GUA Conduit Outlet Box Covers

Descripción del producto

O-Z/Gedney™ explosionproof, dust-ignitionproof GUA conduit outlet box covers are available for mounting pendant light fixtures (luminaires), converting outlet boxes into sealing covers and for increased internal wiring volume. They are designed for use with O-Z/Gedney™ GUA conduit outlet boxes and are furnished with an O-ring.

Certificaciones y cumplimiento con NEC/CEC
Clase I, división 1 y 2, grupos C, D; clase I, zona 1 y 2, grupos IIA, IIB; clase II, división 1 y 2, grupos E, F, G; Clase III
Materiales y acabados estándar
Cuerpos de hierro maleable con electrochapado de zinc; tornillos de cierre de acero; junta tórica de buna-n: buna-n
Opciones
Cuerpos disponibles con galvanizado mecánico o por inmersión en caliente. Ver el catálogo para obtener más detalles

Características

  • A prueba de explosión, a prueba de ignición por polvos combustibles
  • Empaque de junta tórica para garantizar el sellado hermético
  • Se usa con cajas de salida de conducto de hierro maleable GRA O-Z/Gedney™
  • GUAHC y GUAFC proporcionan hubs roscados NPT para montaje de aditamentos de luz colgante (luminarias) en tamaños comerciales de 1/2 pulg, 3/4 pulg y 1 pulg
  • GUASC convierte las cajas de salida de hierro maleable tipo GUA tamaños 1/2 pulg, 3/4 pulg y 1 pulg en accesorios de sellado con 25% de llenado
  • GUADC proporciona mayor volumen de cableado interno en los tamaños comerciales de 1/2 pulg, 3/4 pulg y 1 pulg

Documentos y dibujos