La conexión fieldbus AVENTICS serie AES puede integrarse en todos los sistemas de válvulas AVENTICS compatibles con fieldbus o puede configurarse como solución independiente. AES conecta su sistema de válvulas AVENTICS a todos los protocolos fieldbus relevantes y ofrece la integración de módulos de E/S, además de permitir el cableado de sensores optimizado y descentralizado. La integración del gemelo digital permite a los usuarios estar preparados para el IIoT y utilizar la serie AES para resolver sus desafíos de interoperabilidad.
Tipo de accesorio
|
Fieldbus coupler, AES series
|
Protocolo de comunicación
|
PROFINET IO
|
Capacidad de E/S
|
Con funcionalidad E/S
|
Clase de protección
|
IP65
|
disponibilidad
|
|
Tipo de accesorio
|
Fieldbus coupler, AES series
|
Protocolo de comunicación
|
EtherCAT
|
Capacidad de E/S
|
Con funcionalidad E/S
|
Clase de protección
|
IP65
|
disponibilidad
|
|
Tipo 2 de conexión eléctrica
|
Hembrilla
|
Salida del cable 1
|
recto
|
Salida del cable 2
|
recto
|
Cantidad de polos 2
|
De 3 polos
|
disponibilidad
|
|
Al seleccionar un nuevo país o región, el o los producto(s) pueden no estar disponibles, y los artículos serán eliminados de su carro de compras. Comuníquese con nosotros para obtener ayuda.