No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-EPS mini gantry XXYZ

EPS miniguía XXYZ de AVENTICS™

Descripción del producto

Presentamos el EPS miniguía XXYZ de AVENTICS, diseñado para el control preciso y eficaz de movimientos lineales en sistemas de automatización. Estos actuadores compactos pero potentes permiten un movimiento sin problemas a lo largo de los ejes X, Y y Z simultáneamente, optimizando el rendimiento en espacios de trabajo reducidos. Con opciones personalizables y construcción robusta, el mini gantry EPS serie XXYZ garantiza un funcionamiento fiable y preciso, mejorando la productividad y reduciendo el tiempo de inactividad. Confíe en los EPS miniguía XXYZ y en la versátil y precisa tecnología AVENTICS para llevar sus procesos de automatización al siguiente nivel de eficiencia y eficacia.

Características

  • Ejes ligeros para tiempos de ciclo cortos
  • Para tareas de paletizado precisas con piezas de poco peso
  • Carrera Z hasta 200 mm

Documentos y dibujos