No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-EPS maxi gantry s

EPS maxi guía H de AVENTICS™

Descripción del producto

Los actuadores AVENTICS EPS maxi gantry S son actuadores robustos y versátiles diseñados para lograr automatización de alto rendimiento, movimiento sin problemas y precisión excepcional. Con un diseño compacto y opciones personalizables, la serie S maxi gantry del EPS optimiza el uso del espacio a la vez que ofrece un funcionamiento fiable y eficiente. Experimente una productividad superior y un menor tiempo de inactividad con la tecnología avanzada de AVENTICS, adaptada a las demandas de los sistemas de automatización modernos.

Características

  • Estructura rígida con poca necesidad de espacio
  • Ideal para tareas de paletizado de gran masa
  • Eje Z hasta 300 mm de carrera

Documentos y dibujos