No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-EPS midi gantry s

EPS guía mediana S de AVENTICS™

Descripción del producto

Descubra EPS guía mediana S de AVENTICS, una solución robusta y versátil para la automatización precisa y eficiente de guías. Este sistema se integra perfectamente en su línea de producción, ofreciendo una funcionalidad avanzada y adaptabilidad para un amplio rango de aplicaciones. EPS guía mediana S de AVENTICS está diseñado con tecnología de vanguardia y materiales duraderos, lo que garantiza un rendimiento fiable y constante. Gracias a sus controles intuitivos y funciones inteligentes, este sistema de guía permite un funcionamiento sin problemas y tareas de movimiento precisas. Lleve su capacidad de automatización al siguiente nivel con el EPS guía mediana S de AVENTICS, la elección ideal para lograr una eficiencia y productividad óptimas en entornos industriales.

Características

  • Brazo lateral de hasta 630 mm de carrera
  • Eje Y rígido gracias a la doble guía
  • Ejes pivotantes de gran fuerza

Documentos y dibujos