No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-EPS midi XZ

EPS mediano XZ de AVENTICS™

Descripción del producto

Presentamos EPS mediano XZ de AVENTICS, un avanzado sistema de posicionamiento eléctrico diseñado para un control preciso de la automatización en los ejes XZ. Este sistema ofrece una integración continua y un rendimiento excepcional en diversas aplicaciones industriales. Gracias a su diseño compacto y sus características avanzadas, AVENTICS EPS midi XZ garantiza un posicionamiento preciso y fiable, lo que mejora la productividad y la eficiencia general. Lleve sus soluciones de automatización al siguiente nivel con AVENTICS, líder en tecnología de posicionamiento eléctrico.

Características

  • Eje X rígido a la torsión con doble guía
  • Dinámica muy elevada de motores con picos de fuerza de 255 N, 550 N y 1000 N
  • Módulo vertical ligero de hasta 300 mm de carrera

Documentos y dibujos