AVENTICS-P-EPS midi YZ Electric

EPS mediano YZ eléctrico AVENTICS™

Descripción del producto

Presentamos EPS mediano YZ eléctrico de AVENTICS, un avanzado sistema de posicionamiento eléctrico diseñado para un control preciso de la automatización en los ejes YZ. Este sistema ofrece una integración continua y un rendimiento excepcional en diversas aplicaciones industriales. Gracias a su diseño compacto y sus características avanzadas, AVENTICS EPS midi XZ garantiza un posicionamiento preciso y fiable, lo que mejora la productividad y la eficiencia general. Lleve sus soluciones de automatización al siguiente nivel con AVENTICS, líder en tecnología de posicionamiento eléctrico.

Características

  • Manipulación compacta con brazo Y hasta 500 mm de carrera
  • Módulo de guía rígido ES30 con 255 N de fuerza máxima
  • Módulo vertical ligero ES20 de gran dinamismo

Documentos y dibujos