No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-Metal Bellows Shutoff

Válvula de cierre de fuelles de metal TESCOM™ (obsolete)

Descripción del producto

AS OF 03/31/21, THIS PRODUCT IS NO LONGER AVAILABLE.

Válvula de cierre de fuelles de metal para gases de alta pureza en aplicaciones de laboratorio. Ideal para uso en aplicaciones de gas de pureza, sistemas de caudal alto, proceso de purga y utilizada en líneas principales.

Presión de funcionamiento (bar)
PN 40
Ancho nominal (mm)
D43129, D42528: DN8
Diseño
Capacidad de caudal: Cv = 1,4
D43129: válvula de globo
D42528: válvula de ángulo
Temperatura de funcionamiento
-4 °F a 158 °F/-20 °C a 70 °C
Material
Cuerpo: latón
Válvula: vástago y fuelles de acero inoxidable
Peso
D43129: 0,6 kg/1,3 lb
D42528: 0,4 kg/0,9 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • El diseño metálico evita la contaminación por gas
  • Vástago y fuelles de acero inoxidable
  • Código de gas por medio de colores en la perilla manual para una fácil identificación
  • Limpieza con oxígeno
  • Libre de aceite y grasa

Documentos y dibujos