Válvulas de mariposa
Una válvula de mariposa o de estrangulación es un componente integral en muchos sistemas de control de fluidos. Está diseñada para regular el caudal de un fluido de proceso modulando el paso del caudal a través de aberturas regulables. Las válvulas de mariposa de Emerson están disponibles en versiones especializadas con silenciadores integrados y variantes enroscables, y son adecuadas para aplicaciones en la producción de petróleo y gas, sistemas de gestión de combustible de automoción, HVAC y sistemas de tratamiento de agua.