No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-P-R-Series Coriolis Meter

Medidores de caudal y densidad tipo Coriolis para todo uso serie R Micro Motion

Descripción del producto

Los caudalímetros Coriolis serie R ofrecen mediciones de caudal y densidad precisas con un diseño drenable que ocupa poco espacio. Son ideales para aplicaciones de todo uso que suelen requerir mediciones repetibles, confiables y con poco mantenimiento.

Productos

Search
1-7 de 7 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Precisión / Repetibilidad del líquido
Hasta ±0,4% del caudal (±0,2%; del caudal)
Precisión / Repetibilidad del gas
Hasta ±0,75% del caudal (±0,5% del caudal)
Precisión / Repetibilidad de la densidad
Hasta ±0,003 g/cm3 (±0,0015 g/cm3)
Tamaño de la línea
1/4" (DN6) - 2" (DN50)
Rango de presión
Hasta 1450 psig (100 barg)
Rango de temperatura
De -148 a 302 °F (de -100 a 150 °C)
Electrónica (suave)
Opciones expansivas de E/S, entre ellas mA, frecuencia, discreto, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Rangeabilidad
20:1

Características

  • Logre un mayor desempeño básico de medición de caudal másico y volumétrico en un diseño compacto
  • Incremente la flexibilidad gracias a la construcción en acero inoxidable 316L que es compatible con la mayoría de los fluidos
  • Reduzca los costos con un transmisor integral que proporciona una arquitectura de caudal variable única
  • Elija entre opciones de transmisores resistente que incluyen: carcasa clase 1, división 1/zona 1 con interfaz del operador local opcional
  • Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, inclusive CSA (Clase 1 Div. 1 gropos C y D, Clase 1 Div. 2 grupos A, B, C y D, Clase II Div. 1 grupos E, F y G), ATEX, NEPSI, IECEx, protección contra ingreso 66/67, PED, SIL2 y SIL3, y NAMUR
  • Minimice el mantenimiento y obtenga confiabilidad a largo plazo sin piezas móviles que se desgasten o deban reemplazarse
  • Instálelo prácticamente en cualquier lugar gracias a su diseño compacto

Documentos y dibujos