No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-SGM

Medidor De Gravedad Específica De Gas Micro Motion SGM

Descripción del producto

Un medidor de gravedad específica de gas diseñado para proporcionar mediciones directas y de respuesta rápida de gravedad específica de gas, peso molecular y densidad relativa.

Rango de peso específico
0,1 a 3 típico
Precisión
Hasta ± 0,1% de la lectura
Presión de la cámara de referencia
1,2 a 7,0 bar absoluta a 20 °C (17 a 101 psi absoluta a 68 °F)
Presión de suministro

 •Mínimo 1,4 bara (20 psia)
 •Máximo 12 bara (174 psia)
Rango de temperatura

 •–18 °C a +50 °C (–0 °F a +122 °F)
Materiales

 •Revestimiento interior: acero inoxidable 416
 •Alojamiento de presión:acero inoxidable 316L
 •Cámara de referencia:aleación de aluminio
Indicador local (opcional)

 •Pantalla de LCD de segmentos, dos líneas.
 •Se puede girar en el transmisor, en incrementos de 90 grados, para garantizar una fácil visualización.
 •Adecuado para su funcionamiento en áreas peligrosas.
 •Controles mediante interruptores ópticos para configuración y visualización en áreas peligrosas.
 •Lente de vidrio.
 •El LED de tres colores indica el estatus del medidor y de las alertas.
Funciones del indicador

 •Ver las variables de proceso
 •Ver y reconocer alertas
 •Configurar salidas de mA y RS-485
 •Compatible con la verificación de densidad conocida (KDV).
 •Se puede usar con múltiples idiomas
Canales de salida del transmisor
Canales de salida disponibles (según la opción de interfaz de la electrónica):
 •Una o dos salidas (pasivas) con alimentación externa de 4–20 mA
 •El canal A es de 4–20 mA + HART
 •El canal B es de 4–20 mA
 •Una salida (pasiva) de Señal de período de tiempo (TPS) con alimentación externa
 •>Una salida discreta (pasiva) con alimentación externa
 •Una salida Modbus/RS-485
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor
Organismos y tipos de aprobaciones disponibles:
 •ATEX
 •CSA C-US
 •IECEx

Características

  • Mida directa y rápida el peso específico relativo, peso molecular, densidad relativa y densidad básica del gas
  • Calcule simultáneamente hasta cuatro curvas de pureza de gas para admitir cada ciclo de operación del generador enfriado por hidrógeno
  • Purgue sin necesidad de reconfigurar o recalibrar
  • Vea salidas multivariables incluyendo pureza del hidrógeno, valor calorífico/BTU, índice Wobbe y caudal másico o de volumen estándar
  • Amplié el uso con un transmisor de montaje en cabezal, aprobado para áreas clasificadas que acepta configuración local y una pantalla
  • Verifique rápidamente la condición operativa y el estado del medidor con el diagnóstico interno avanzado
  • Compatible con muchos protocolos simultáneos para conexión a DCS, PLC y computadoras de caudal
  • Interactúe con nuestra herramienta esquemática detallada para obtener más información sobre nuestros medidores exclusivos de densidad y viscosidad

Documentos y dibujos