No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-HFVM

Medidor de combustibles pesados Viscomaster HFVM de Micro Motion de acero inoxidable 316L

Descripción del producto

Una horquilla de acero inoxidable 316L con puntas revestidas de DLC para medición y control de aceite combustible pesado (HFO) que se utiliza en motores, turbinas y quemadores en aplicaciones marinas y de energía.

Precisión de la viscosidad
±0,2 cP (de 0,5 a 10 cP) luego ±1 % del rango máximo de calibración (de 10 a 100 cP)
Rango de viscosidad de operación
0,5 a 100 cP
Precisión de la densidad
±1,0 kg/m3 (±0,001 g/cm3)
Rango de densidad de operación
De 0 a 3000 kg/m3 (de 0 a 3 g/cm3)
Intervalo de temperatura de operación
–50 °C a +200 °C (–58 °F a +392 °F)
Materiales
• Partes en contacto con el proceso: acero inoxidable 316L y carbono tipo diamante (DLC)
• Acabado de las puntas: revestido de DLC
• Carcasa del transmisor: aluminio con revestimiento de poliuretano
Pantalla local (opcional)
• Pantalla LCD segmentada de dos líneas.
• Se puede girar en el transmisor, en incrementos de 90 grados, para una fácil visualización.
• Adecuado para un funcionamiento en áreas clasificadas.
• Controles de interruptores ópticos para configuración y visualización en áreas clasificadas.
• Lente de vidrio.
• El LED de tres colores indica el estatus del medidor y de la alerta.
Funciones de la pantalla
Ver las variables del proceso
Ver y reconocer alertas
Configurar las salidas de mA y RS-485
Compatible con la verificación de densidad conocida (KDV)
Admite varios idiomas
Canales de salida del transmisor
Canales de salida disponibles:   
• El canal A es 4–20 mA + HART   
• El canal B es 4–20 mA    
• El canal C es RS-485/Modbus
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor
Agencias y tipos de aprobación disponibles:
• CSA
• IECEx
• NEPSI
• ATEX

Características

  • Confíe en las aprobaciones para instalaciones marítimas de Lloyds London, Germanischer Lloyd, Det Norske Veritas, Bureau Veritas y el American Bureau of Shipping
  • Realice fácilmente un seguimiento de la medición continua y multivariable de la viscosidad, la densidad y la temperatura
  • Garantice la reducción de la fricción y mejore la protección de los revestimientos con el revestimiento de carbono tipo diamante (DLC)
  • Amplié el uso con un transmisor de montaje en cabezal, aprobado para áreas clasificadas que acepta configuración local y una pantalla
  • Extienda la flexibilidad con kits de mejoras para reemplazos de medidores capilares y torsionales
  • Interactúe con nuestra herramienta esquemática detallada para obtener más información sobre nuestros medidores exclusivos de densidad y viscosidad

Documentos y dibujos