El equipo para fondo de pozo Roxar ofrece información y control de las operaciones de producción sin igual. El equipo líder en la industria le otorga a los operadores todo lo que necesitan para establecer una red inteligente de fondo de pozo (IDN), la cual puede adaptarse a hasta 32 sensores en un mismo cable. La información capturada de presión y temperatura muy precisa es invalorable para gestionar simultáneamente una variedad de pozos en zonas separadas y permite que los operadores tengan mejor control de la producción.