El centralizador Poly-Glider™ de PolyOil es el primer centralizador disponible en el mercado con un efecto de factor de fricción realmente reducido que avanza en la reducción de la torsión y el arrastre en la construcción de pozos y perforación de revestimientos. El centralizador se comprobó en las aplicaciones más duras y abrasivas; es altamente resistente a la mayoría de los fluidos del pozo; ofrece excepcionales propiedades contra el impacto y desgaste, y es ideal para entornos de orificios abiertos.