El Poly-Tector ofrece protección de línea ascendente segura, fácil de usar y confiable "en riser", y es adecuado para aplicaciones de acoplamiento cruzado y junta media. El Poly-Tector ofrece la máxima flexibilidad con dos versiones disponibles para cadenas de aterrizaje roscadas y acopladas, y también para cadenas de conducción en tuberías de perforación. El polímero de baja densidad es seguro, liviano y fácil de manipular, se puede personalizar para adaptarse a configuraciones o tamaños exactos de línea ascendente, y ofrece un importante ahorro de costos.