Micro Motion-P-MVD-Coriolis

MVD Direct Connect de Micro Motion

Descripción del producto

MVD Direct Connect de Micro Motion combina el desempeño de los caudalímetros Micro Motion con una interfaz Modbus® directa. La opción de barrera I.S. permite la instalación en áreas clasificadas y proporciona los mismos beneficios de acondicionamiento de alimentación que ofrece un transmisor.

Especificaciones eléctricas
Voltaje de alimentación 24 VCC ± 20 %
Consumo máximo 3,5 W
Comunicaciones
LED de alimentación
RS-485 LED
Transmisión half-duplex de 1200 a 38 400
Protocolo TIA/EIA-485 (RS-485)
Características físicas
Dimensiones (H × A × P) 4,291" × 0,925" × 4,095"(109 × 23,5 × 104 mm)
Peso 0,34 lb (152 g)
Carcasa hermética IP50
Terminal hermética IP20
Torsión de los terminales tipo tornillo 0,5 N-m

Características

  • Simplifique la instalación y reduzca costos con una arquitectura única MVD Direct Connect que se integra en un host Modbus
  • Obtenga un acceso integral a todas las variables Micro Motion, a los diagnósticos integrados y a la configuración completa del sensor
  • Instale en áreas clasificadas y reciba acondicionamiento de la alimentación con una barrera compacta opcional de riel DIN

Documentos y dibujos