Debido a que los grados son importantes en las mediciones marinas de escora y asiento, puede confiar en el inclinómetro. El sensor de gravedad en estado sólido está diseñado para ofrecer un desempeño confiable a bordo, incluso en condiciones adversas. El inclinómetro es fácil de colocar en el tanque debido a que puede colocarse de manera vertical u horizontal en el mamparo o en un panel. La colocación de manera longitudinal o cruzada determinan las capacidades de medición de escora y asiento. Tres rangos de inclinómetro seleccionados por la configuración de conexión.