No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-751 Field Signal Indicator

Rosemount™ 751 Indicador de señales de campo

Descripción del producto

Obtenga acceso a importantes datos del proceso con el Rosemount 751 Indicador de señales de campo, un dispositivo diseñado para entornos industriales exigentes. El indicador de señales de campo opera bien con cualquier transmisor de 2 hilos que miden variables de entrada como presión, caudal, niveles líquidos o temperatura. Ideal para instalaciones donde sería difícil ver un medidor integral, este dispositivo también es resistente a la corrosión y cuenta con certificaciones de seguridad intrínseca y resistencia a las explosiones.

Señal de entrada
4–20 mA CC, 10-50 mA CC, 40-200 mV CC
Variables de la pantalla
La respuesta estándar de la pantalla es lineal con la entrada mA; puede seleccionarse una respuesta filtrada o de raíz cuadrada opcional
Constante de tiempo/respuesta
Responde a los cambios en la entrada con un máximo de dos períodos de actualización; si se activa el filtro, la pantalla responde al cambio con nueve períodos de actualización

Características

  • Se muestran variables de proceso importantes para instalaciones en donde sería difícil ver un medidor integral
  • Funciona con cualquier transmisor de temperatura, nivel de líquido, caudal o presión de dos hilos para contar con flexibilidad en las aplicaciones
  • Opción de medidor con LCD o medidor analógico para cumplir con las exigencias de las aplicaciones
  • La carátula grande del indicador, de 2 ¼" de diámetro tiene una escala de 2 pulgadas para una fácil lectura
  • Se puede girar en incrementos de 90 grados dentro de la carcasa para facilitar la visualización
  • El diseño compacto y resistente ofrece resistencia a la corrosión y la vibración para soportar entornos industriales exigentes
  • Disponible con aprobaciones globales para áreas clasificadas que cumplen con los requisitos de los proyectos

Documentos y dibujos