Diseñados para ser instalados permanentemente en reservas de petróleo y gas, los medidores de presión y temperatura de fondo de pozo Roxar contienen mediciones con cristal de cuarzo para una operación confiable en las condiciones de pozo más extremas. Los medidores transmiten continuamente datos digitalizados de presión y temperatura hacia la superficie desde cualquier reserva, permitiendo que los operadores tomen decisiones completamente informadas durante toda la vida útil del pozo.