No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-3418 Eight-Path Gas Ultrasonic Flow Meter

Caudalímetro ultrasónico de gas de ocho vías 3418 de Rosemount™

Descripción del producto

El nuevo Rosemount 3418 Caudalímetro ultrasónico de gas de ocho trayectorias, fabricado, desarrollado y diseñado por Emerson, ofrece la mayor precisión y el mejor desempeño junto con la funcionalidad alta requerida por los usuarios sofisticados de medición fiscal. El 3418 combina la potencia de dos medidores de diseño del British Gas de cuatro trayectorias interbloqueadas en un caudalímetro. El segundo conjunto de cuerdas es la imagen reflejada del primero, lo que permite que el medidor cancele los efectos de espiral y caudal cruzado. El caudalímetro 3418 tiene una clase de precisión de 0,5 OIML y requiere solo cinco diámetros de trecho recto y sin acondicionador de caudal.

Productos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
Tamaño de la línea
DN250 a DN1050 (10 in a 42 in) con orientación de British Gas (BG)
Tipo de fluido
Gas
Precisión
±0,1 % de lectura relativa respecto a todo el rango de la calibración de caudal
Repetibilidad
±0,05 % de lectura para 5 a 100 ft/s (1,5 a 30,5 m/s)
Velocidad
Clasificado hasta 100 ft/s (30 m/s) con un desempeño fuera de rango que excede los 125 ft/s (38 m/s) en algunos tamaños
Rango de temperatura de operación (transductores)
T-200: –50°C a 125°C (–58°F a +257°F)
T-21: -20°C a +100°C (-4°F a +212°F)
T-41: -50°C a +100°C (-58°F a +212°F)
T-22: -50°C a +100°C (-58°F a +212°F)
Rango de presión de operación (transductores)
T-200: 103 a 25 855 kPag (15 a 3750 psig)
T-21/T-41/T-22: 689 a 27 579 kPag (100 a 4000 psig)
T-21/T-41/T-22: 345 kPag (50 psig) disponible con Qmax reducido
T-22: 0 a 25.855 kPag (0 a 3.750 psig)
Materiales
Acero al carbono y acero inoxidable

Características

  • Sin el acondicionador de caudal se reduce la compresión y los costos de bombeo y se elimina el mantenimiento debido a los bloqueos.
  • La alta variación de rango >100:1 garantiza menos tramos de tubería, tamaños de líneas más pequeños y menores costos de capital.
  • El sistema electrónico de la serie 3410 proporciona muestras rápidas, una plataforma electrónica ampliable y un registro de datos de archivo que contiene información de presión, temperatura y composición del gas, lo que permite que el medidor actúe como un computador de caudal redundante.
  • El sistema electrónico de la serie 3410 calcula los valores de volumen, los valores másicos y los valores de energía correctos.
  • Los transductores T-200 se pueden extraer fácilmente bajo presión sin herramientas especiales (para tamaños de la línea hasta 42").
  • Reduzca significativamente el tiempo que antes se gastaba en el análisis de datos y la resolución de problemas con la nueva función Smart Meter Verification Basic ahora incluida en la última actualización del firmware de la electrónica del 3410

Documentos y dibujos