No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Plantweb-Insight Power Module Management Application

Aplicación Plantweb Insight™ Power Module Management

Descripción del producto

La aplicación Plantweb Insight Power Module Management le ofrece monitorización simplificada del módulo de alimentación en varias redes. Esta aplicación centraliza y consolida el análisis y los datos del módulo de alimentación en un solo lugar, lo que le permite a los usuarios ver los resultados que estos módulos calculan para una planta o en varios lugares. Esta solución de monitorización le ofrece una vista mejorada del estatus de los dispositivos, lo que incluye cálculos de la vida útil estimada y la temperatura que se pueden utilizar para mantenimiento efectivo y planificación de los reemplazos. Los usuarios pueden recibir alertas a través de notificaciones que se pueden configurar por correo electrónico y evitar tiempos innecesarios de inactividad en el proceso. Además, las aplicaciones ofrecen funciones de clasificación y exportación de datos para un análisis adicional de los activos.

Sistema operativo
Hardware virtual de VMware versión 16 o superior o configuración de Microsoft Hyper-V versión 8.0 o superior
  • Mínimo de cuatro procesadores dedicados
  • 8 GB RAM mínimo
  • 512 GB de espacio libre en el disco duro
Protocolo de comunicación
Cliente HART-IP, cliente/servidor OPC-UA, servidor Modbus TCP/IP, REST API

Características

  • El panel de control fácil de usar proporciona información completa y al instante de todos los módulos de alimentación de la planta para obtener una mayor visibilidad.
  • La vista agregada del estatus del módulo de alimentación identifica de manera rápida los posibles problemas y le aseguran un desempeño operativo confiable.
  • Utiliza la temperatura ambiente del dispositivo para calcular y alertar una temperatura crítica.
  • El análisis estratégico de los datos detecta los dispositivos de alto consumo para ayudar a mejorar la eficiencia operativa en general.
  • Notificaciones de correo electrónico configurables para recibir alertas a tiempo del estatus del módulo de alimentación. 
  • Los cálculos aproximados sobre la vida útil del módulo permiten priorizar y planificar un mantenimiento efectivo.
  • Resumen en el panel de control que ofrece datos que se pueden buscar y ordenar y ofrece informes sobre los módulos por separado que se pueden exportar.
  • Compatible con el portafolio de fuentes de alimentación y productos inalámbricos de Emerson actuales 

Documentos y dibujos