Fisher-P-OSE

Fisher™ Type OSE Slam-Shut Valve

Descripción del producto

Type OSE slam-shut valve is used to rapidly cut the gas flow during an overpressure or underpressure event. It is ideal for gas applications requiring positive shutoff protection, tight accuracy, fast speed of response, and high shock and vibration resistance. The top entry design makes in-line maintenance easy, saving time and manpower requirements.

CAD Drawings and Models: Click here

ped

Características

  • Protección contra sobrepresión y subpresión
  • Alta resistencia a golpes y vibración: El tipo OSE incorpora un mecanismo de activación de dos etapas que reduce considerablemente las falsas activaciones causadas por vibraciones o por variaciones de la presión de entrada que comúnmente suceden con otras válvulas de corte.
  • Alta precisión: Mantiene una precisión hasta de ±1 % independientemente de la presión de entrada, el caudal y el tamaño del corte.
  • Mantenimiento sencillo en la línea: El diseño de entrada superior reduce el tiempo de mantenimiento y las necesidades de mano de obra; las piezas pueden inspeccionarse y reemplazarse sin extraer el cuerpo de la línea.
  • Hermético: El tipo OSE es hermético hasta 10 pies/3,0 m.
  • Corte positivo: Después del corte, la válvula de corte permanece cerrada hasta que el sistema se apaga y la válvula se restablece manualmente. En el sello del tapón de la válvula hay un O-ring que brinda un corte hermético.
  • Capacidad de alarma remota: Hay un interruptor de límite que detecta cuando la válvula de corte tipo OSE se activa.
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
Acero WCC: 1 y 2 NPT; NPS 1, 2, 3, 4 y 6/DN 25, 50, 80, 100 y 150; CL150 RF, CL300 RF o CL600 RF
Acero de la LCC: NPS 8 y 10/DN 200 y 250; CL150 RF, CL300 RF o CL600 RF
Hierro fundido: 1 y 2 NPT; NPS 1, 2, 3, 4 y 6/DN 25, 50, 80, 100 y 150; CL125 FF
Clasificaciones de la presión
Presión máxima de entrada: 101 bar/1 470 psig o clasificación máxima del cuerpo
Presión máxima establecida: 101 bar/1 470 psig o clasificación máxima del cuerpo
Presión mínima establecida: 10 mbar / 4,02 pulg. w.c.
Diferencia máxima de presión de cierre 100 bar/1 450 psig
Especificaciones del dispositivo de detección manométrica
Rangos del resorte: 10 mbar a 72,9 bar / 4,02 pulg. de col. de agua a 1058 psig
Presión máxima de entrada de detección: 72,9 bar/1 058 psig
Tolerancia del punto de ajuste: 0,004 bar / 0,058 psig a 12,0 bar/174 psig
Diferencia máxima entre sobrepresión y subpresión: 33,0 bar/479 psig
Capacidades térmicas
-30 ° a 82 ° C/-22 ° a 180 ° F
Conexiones de detección de presión
1/4 NPT
Opciones
Interruptor a prueba de explosión
Interruptor de límite no a prueba de explosión
Solenoide
Dispositivo manométrico adicional para detección de presión adicional
Hydrogen Configurations
The OSE was validated for hydrogen service through extensive high-pressurehydrogen testing to analyze shutoff performance and material compatibility. For additional detailsregarding the evaluation and testing, please refer to “Blending Hydrogen with Natural Gas : Technical Factors to Consider”.

Documentos y dibujos