No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Clarkson-F952

Válvula de compuerta estilo cuchilla Clarkson F952 de uso general

Descripción del producto

La Clarkson Figure 952 es una válvula de compuerta estilo cuchilla con orejetas de tecnología superior para aplicaciones demandantes de lodos que ha sido creada para ampliar los intervalos de servicio y minimizar los costos de reparación.

Rango de tamaño
DN 50-600 (NPS 02-24)
Clasificación de la temperatura
230 °C (445 °F)
Clasificación de la presión
10 bar (150 psi)
Certificaciones
CRN
Cara a cara
MSS SP-81 corto
Conexiones finales
Bridadas: ASME 150, AS 2129 Table C/D/E, PN 10/16