No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Clarkson-KGD

Válvula de compuerta estilo cuchilla tipo wafer Clarkson KGD para lodos

Descripción del producto

La válvula de compuerta estilo cuchilla tipo wafer Clarkson KGD para lodos es una válvula de aislamiento bidireccional de alta calidad diseñada para un desempeñ, durabilidad y confiabilidad óptimos. Ideal para aplicaciones de trabajo pesado que requieren sellado óptimo, ofrece la última tecnología de elastómero con el diseño de manguito Mark III.

Rango de tamaño
NPS 2 a 24 (DN 50 a 600)
Clasificación de la temperatura
Hasta 300 °F (150 °C)
Clasificación de la presión
CWP de hasta 200 psi (14 bar)
Conexión final
Wafer
Clase de cierre
Sin fugas
Tipo de válvula
Válvula de compuerta estilo cuchilla, válvula de compuerta estilo cuchilla para lodos