Anderson Greenwood-P-P001061

Ventilación de presión de emergencia y tapa de túnel serie 4210A Anderson Greenwood

Descripción del producto

Ofrece acceso y protección de emergencia contra daños costosos

Características

  • La tapa con bisagras proporciona un punto de pivote fijo, garantiza el reasentamiento adecuado y mayor seguridad.
  • La tapa no se puede separar de la base.
  • Se abre al levantarla fácilmente para proporcionar un paso grande sin obstrucciones para un fácil acceso al tanque.
  • El diseño de diafragma de sello ‘Tite’ garantiza pérdidas de vapor mínimas en 1 CFH en 90 % del ajuste.
  • El sello PTFE duradero respaldado por el disco amortiguador sin asbesto ofrece resistencia agregada y menos fugas.
  • El diafragma PTFE protege el disco amortiguador del contacto directo con los vapores del tanque en las aplicaciones de temperatura baja y químicas.
  • Las unidades de acero al carbono tienen bases de acero con una punta de acero inoxidable maquinada y soldada en el perímetro de la boquilla para garantizar una superficie de asiento resistente a la corrosión.
  • Bases opcionales de acero inoxidable para aplicaciones de temperatura baja y químicas.
  • Las dimensiones de montaje de brida cumplen con API 650 o ANSI 150#.
  • Válvula de vacío opcional disponible en la tapa.
Tipo de producto
Ventilaciones de descarga de emergencia, escotillas bloqueables, válvulas de descarga, escotillas accionadas por resorte, emergencia, tanque, válvulas de vacío, tecnología inalámbrica

Estamos en línea, ¿te gustaría chatear?