Límites operativos de DeltaV™ AgileOps

Descripción del producto

Monitorice derivaciones, enclavamientos, diagramas de trabajo y ventanas operativas de integridad (IOW) con AgileOps. Haga un seguimiento de la frecuencia y el tiempo en forma decreciente por unidad, instalación o empresa. AgileOps incluye informes y tableros para agregar métricas a nivel de planta u organización, al mismo tiempo que le permite desglosar los detalles de un estado o instancia específico.

Características

  • Los límites operativos de AgileOps monitorizan las entradas, normalmente utilizando datos en tiempo real, para determinar si están activas y luego hace un seguimiento de los recuentos y la duración de la activación. Después, AgileOps agregará automáticamente esa métrica en función de la lista en la que está la entrada. Los resultados se pueden ver por medio del análisis de rendimiento de AgileOps.
  • Además del DeltaV™, AgileOps es compatible con muchos sistemas de control como Ovation™, Honeywell Experion® y TDC®, Siemens PCS7® y APACS, ABB 800xA, ABB Advant, MOD 5 de DOW, Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA, y Yokogawa Centum VP, lo que proporciona una solución completa para todo un sitio con uno o varios fabricantes de sistemas de control. AgileOps también ofrece un conector genérico para otros sistemas que no figuran en la lista.