No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Keystone-K-CompoSeal Valve Powered Actuator

Keystone CompoSeal Resilient Seated Butterfly Valve with Powered Actuator

Descripción del producto

The Keystone CompoSeal resilient seated butterfly valve is a lightweight, highly engineered composite material valve complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Características

Válvula de mariposa con asiento elástico Keystone CompoSeal
  • El cuerpo y el disco estilo oblea patentados con materiales compuestos de alta tecnología dan como resultado una excelente resistencia química interna y externa.
  • La construcción ligera ofrece costos más bajos y una instalación simplificada.
  • No es necesario un soporte adicional de las tuberías cuando se instala en tuberías de plástico o de GRP (fibra de vidrio reforzada).
  • El disco de material compuesto de alta tecnología proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Todos los afianzadores son de acero inoxidable 316 de serie.
  • Cierre a prueba de burbujas bidireccional, según EN 12266-1, índice de fugas A.
  • Escala de presiones de hasta PN 16 a altas temperaturas.
  • La válvula se puede usar en aplicaciones de alta velocidad en línea de hasta 12 m/s.
  • El husillo y los sellos principales de la válvula no se ven afectados por la fuerza de empernado de la brida ni por el tipo de brida del tubo.
  • Elevado valor Kv (Cv).
  • No es necesario utilizar juntas de brida.
  • El sellado del vástago principal supera los valores de presión de la válvula e impide las fugas a la atmósfera a través de la zona del eje.
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89
  • Montaje directo en todas las válvulas de mariposa y de bola Keystone.
  • Conexión de válvula compatible con Keystone (imperial y métrico) e ISO 5211.
  • El diseño de doble cremallera y piñón anula las cargas laterales en el eje de piñón, minimizando el desgaste del cojinete y prolongando la vida útil.
  • Flujo del producto optimizado con topes de carrera montados de manera estándar para ajustar la posición de la válvula en posición abierta y cerrada (+/- 5� en cada extremo).
  • El cuerpo de aluminio anodizado con acabado de pintura electrostática en polvo (ESPC) brinda una protección duradera contra ambientes corrosivos.
  • Versiones de doble acción y retorno por resorte disponibles para un funcionamiento rentable y seguro.
  • Hasta 12 resortes individuales ofrecen un rango de par de torsión flexible para válvulas de bola y mariposa.
  • El diseño de resorte precomprimido y el piñón de accionamiento antiexplosión ofrecen mantenimiento y operación seguros

Especificaciones

Válvula de mariposa con asiento elástico Keystone CompoSeal
Material
Fibra compuesta
Temperatura operativa
Menos de 150 °C
Clase de presión
NP
Tipo de conexión del proceso
PN16
Tipo de asiento/sello
Resistente
Clase de cierre
Sin fuga
Tamaño de la válvula
NPS 10 / DN 250, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 12 / DN 300, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200
Estándar del tamaño de la válvula
DN
Tipo de válvula
Mariposa
Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89
Presión de alimentación
Hasta 8,3 bar
Temperatura
-40 °C a 150 °C
Tipo
Cuarto de vuelta

Documentos y dibujos

Válvula de mariposa con asiento elástico Keystone CompoSeal
Emerson Powered Actuator
Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89