Roxar-P-pig-detection

Roxar PDS PIG Detection System

Descripción del producto

The Roxar PDS is an intelligent, non-intrusive device for detecting Pipeline Inspection Gauges (PIGs) in topside applications. It detects and monitors the acoustic noise generated when PIGs pass the device in pipeline flows. The Roxar Pig Detector is non-intrusive, leading to easy and cost-effective installation and provides immediate information to the user for enhanced pipeline integrity.

iec-ex
Tipos de PIG adecuados
Todo
Temperatura de la superficie del tubo
–40 °C a 290 °C (–40 °F a 554 °F)
Rango de temperatura ambiente
–40 °C a 80 °C (–40 °F a 176 °F)
Material de la carcasa del detector
Acero inoxidable 316
Velocidad del PIG
0,05 m/s mínimo, dependiendo del material del PIG
Peso
3 kg
Voltaje de entrada
100–240 VCA, 50/60 Hz / 24 VCC
Protocolo de comunicaciones
RTU Modbus (RS485), analógico 4–20ma y contacto sin voltaje

Características

  • La no intrusión al tubo y su diseño compacto significan una instalación fácil y segura y mantenimiento mínimo
  • El instrumento puede detectar cualquier tipo de PIG en ambas direcciones
  • Fácil de adaptar sin hacer modificaciones en la tubería

Documentos y dibujos