No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-G501AK429465009

AVENTICS™ Placa final, serie 501 G501AK429465009

Descripción del producto

501 VERTICAL END PLATE KIT G1/8

Conexión de aire comprimido entrada
G 1/8
Conexión escape
G 1/8
Volumen de suministro
Placa final derecha e izquierda, juego de juntas, tornillos de fijación
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tipo de protección
IP65
Peso
0.502 kg
Material carcasa
fundición aluminio a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material de los tornillos
Acero inoxidable

Documentos y dibujos