No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Branson-P-GVX-4HR

Soldadora por vibración Branson GVX-4HR

Descripción del producto

La soldadora GVX-4HR está equipada con tecnología por vibración limpia y representa un nuevo nivel de precisión, velocidad y consistencia en soldadura por vibración. Incluye todos los paquetes principales de opciones para maximizar el desempeño.

Velocidad máx. de la mesa de elevación
500 mm/s
Accionamiento
Servo
Certificaciones
Diseñado según las normas CE, ISO y ANSI
Protocolo de comunicación
CANOpen
Sistema de enfriamiento
Enfriada por aire
Interfaz de datos
Gateway de interfaz de datos (disponible como opción)

Características

  • Calidad y consistencia de la soldadura mejoradas mediante realimentación continua proveniente de los sensores de lazo cerrado que garantizan la precisión y la repetibilidad
  • Tiempo de ciclo rápido para aceptar aplicaciones automatizadas de alta velocidad
  • Control de PC industrial fácil de usar con un experiencia mejorada para el usuario
  • La servoactuación ofrece menor mantenimiento, mayor tiempo de actividad y aproximadamente 35% menos uso de energía que las máquinas hidráulicas similares.
  • Equipada con precalentamiento infrarrojo de doble eje, para aplicaciones que requieren soldaduras limpias con un mínimo de partículas, rebabas u otros contaminantes visibles.
  • Experiencia técnica local de respuesta rápida y servicio de reparación respaldado por la red de instalaciones de Emerson en todo el mundo
  • Diseño más pequeño y tabla de elevación más grande que las soldadoras por vibración tradicionales
  • La cómoda puerta trasera y el diseño simétrico facilitan el acceso para el cambio de herramientas y la carga y descarga de piezas
  • Servoaccionamiento controlado por PC de sistema de control lógico Branson, con menos piezas y que ahora ofrece velocidad y precisión de última generación, un funcionamiento más eficiente desde el punto de vista energético, además de reducir el mantenimiento y el tiempo de inactividad.

Documentos y dibujos