Termostatos residenciales
Puede aumentar sus ganancias ofreciendo soluciones para el confort dentro del hogar y ahorros energéticos.
Líder de excelencia en ventas y desarrollo comercial, América
Emerson le trae soluciones edilicias para el hogar
“Los productos de Emerson están diseñados para cumplir con los requisitos actuales de la industria. Tenemos los termostatos conectados y no conectados con el precio más accesible de la industria de una marca en la que usted confía”.
Disfrute mayores márgenes y menos inconvenientes gracias a los productos de confort para el hogar. Trabaje con una marca reconocida y obtenga acceso a una gama de productos que los clientes solicitan. Estamos aquí para ayudarle a mejorar su negocio.
Hogar conectado
Instalar. Cerrar. Conectar. Solución
Acceso remoto por Wi-Fi
Exactitud de la temperatura de precisión +/-1 °F
Hogar conectado
Instalar. Cerrar. Conectar. Solución
Acceso remoto por Wi-Fi
Exactitud de la temperatura de precisión +/-1 °F
Pantalla grande, luz de fondo brillante
Fácil de instalar con nivel integrado
Programación seleccionable, elección de 7 días, 5+1+1 días o Apagado es el estándar en todos los modelos programables