Sostenibilidad medioambiental
Emerson ayuda a los clientes de algunas de las industrias más importantes del mundo a lograr un avance mensurable en materia de sostenibilidad, y estamos preparados para ayudar a otros a recorrer el mismo camino.
Las sales termoestables pueden acumularse en el disolvente de la amina. Esto puede dar lugar a la formación de espuma, ensuciamiento y emulsiones que pueden impedir la confiabilidad, lo que a su vez afecta el rendimiento y la capacidad de tratamiento. Las tasas de reposición de la amina deben optimizarse para evitar estos problemas.
Además, la confiabilidad de las válvulas de todo tipo tiene un impacto significativo en la confiabilidad, eficiencia y seguridad de la unidad de tratamiento de aminas.
Plantweb Insight
Software de análisis de datos que proporciona una mejor visibilidad de la condición operativa de los activos clave de su planta.
Válvula contra la sobrecorriente del compresor de Fisher
Protegen contra la sobrecorriente del compresor y mejoran la estabilidad con los ensambles optimizados de válvulas contra sobrecorriente de Fisher.
Controlador PK de DeltaV
El controlador DeltaV™ más potente y versátil nunca antes desarrollado.
Válvulas de alivio accionadas por piloto serie 200/400/500/700/800 de Anderson Greenwood
Vanessa 30000
Presenta un asiento de válvula robusto integrado al cuerpo y ángulos de asiento optimizados para manejar el aislamiento y el control de procesos por medio de múltiples funcionalidades.
La eficacia del proceso de licuefacción depende de la confiabilidad de los dispositivos de medición y control. Aumentar la visibilidad del proceso en cada etapa es crucial, pero podría ser un alto costo debido a la infraestructura requerida para cablear varios dispositivos.
Agile Ops de DeltaV
AgileOps brinda consistencia y confiabilidad al sistema de control al mantenerlo configurado de manera óptima para el estado del proceso.
Ovation
Una plataforma de control confiable e innovadora que representa las cinco décadas de experiencia en energía y agua de Emerson.
PACSystems
Impulse resultados comerciales más inteligentes con la automatización y el control avanzados.
Sistema inalámbrico Permasense de Rosemount
Los sistemas no intrusivos Permasense usan la tecnología del sensor y la entrega inalámbrica de datos para monitorizar continuamente la pérdida de metal.
Vanessa 30000
Presenta un asiento de válvula robusto integrado al cuerpo y ángulos de asiento optimizados para manejar el aislamiento y el control de procesos por medio de múltiples funcionalidades.
Válvula V260 de Fisher
La V260 de Fisher es una válvula de control de paso total diseñada para optimizar la presión, el caudal y el control de procesos.
Válvulas de alivio accionadas por piloto serie 200/400/500/700/800 de Anderson Greenwood
El contenido de agua en CO2 puede provocar fugas y debe controlarse, mientras se monitoriza el grosor de la pared de los ductos para mantener un proceso sin fugas.
PACSystems
Impulse resultados comerciales más inteligentes con la automatización y el control avanzados.
Medidor Coriolis de MicroMotion
Nuestros medidores Coriolis brindan una confiabilidad inigualable para sus necesidades de medición de caudal másico, caudal volumétrico y densidad.
Sistema inalámbrico Permasense de Rosemount
Los sistemas no intrusivos Permasense usan la tecnología del sensor y la entrega inalámbrica de datos para monitorizar continuamente la pérdida de metal.
Garantice un transporte seguro, confiable y eficiente de los ductos de CO2.
La tecnología de automatización de Emerson tiene la flexibilidad de adaptarse rápida y eficientemente a medida que evoluciona la tecnología de captura de carbono, lo que garantiza que nuestros expertos puedan ayudar a los clientes a hacerse camino por la incertidumbre regulatoria a medida que planifican y ejecutan proyectos de CCUS.
La tecnología de compresión de gas de Emerson y las soluciones avanzadas de compresión y bombeo abordan los proyectos de descarbonización industrial más exigentes.
Emerson tiene la experiencia en ingeniería, las tecnologías y el software para ayudar a reducir los costos, reducir la complejidad y adaptarse a los cambios en los proyectos de captura de carbono.
Preguntas frecuentes sobre el transporte de captura de carbono
Una vez que el proceso de captura de carbono elimina el gas CO2 de la fuente, por lo general está licuado bajo compresión a baja temperatura y bombeado por las redes de ductos y válvulas para que pueda almacenarse bajo tierra o usarse en otros procesos químicos downstream. Para mantener el CO2 estable en su fase líquida para el transporte de larga distancia, debe mantenerse bajo presión constante, lo que requiere compresores en etapas a lo largo de los ductos.
Debido a que el dióxido de carbono es corrosivo para el acero, la integridad de los ductos debe monitorizarse y mantenerse constantemente para evitar la liberación de CO2 en la atmósfera, lo que frusta todo el propósito de la captura de carbono. Al mismo tiempo, porque el CO2 líquido se transporta bajo tan alta presión, todas las válvulas y otros sistemas de control final deben funcionar de manera confiable en todos los puntos de la infraestructura del ducto sin fugas, o de nuevo, el valor de la captura de carbono se pierde fácilmente. Los compresores, como todos los equipos rotativos, tienden a fallar si no se monitorizan y mantienen adecuadamente, lo que puede alterar el caudal en la red y provocar pérdidas de contención.
También, en la licuefacción, el contenido de agua en el CO2 puede causar fugas y debe ser controlado cuidadosamente.
Poder detectar y localizar fugas en los ductos en tiempo real les permite a los operadores abordar el problema más rápidamente, lo que disminuye las emisiones. Las soluciones de automatización permiten a los operadores de ductos entender el impacto de la corrosión y mantener un proceso sin fugas al monitorizar continuamente el grosor de la pared de los ductos con los sensores ultrasónicos inalámbricos. Las soluciones de monitorización y alarma en tiempo real identifican rápidamente fugas y rupturas, y las herramientas avanzadas de gestión de datos y los paneles de control agregan información dispar relacionada con la integridad de activos y ductos, lo que ayuda a identificar problemas y mejora el modelado de riesgos.
Se usan válvulas confiables de alta presión con sellado y empaquetadura superiores de posibles puntos de fuga para minimizar emisiones fugitivas, mientras que las soluciones de válvulas digitales optimizadas garantizan un caudal estable hacia los compresores de licuefacción, lo que evita daños por fallas en el equipo y extiende la vida útil del activo. La monitorización continua de la condición con sensores inalámbricos y análisis de datos proporciona una mayor visibilidad del desempeño del compresor, lo que mitiga el riesgo de paradas, reduce los costos de mantenimiento y previene incidentes de seguridad y medioambientales.
La tecnología de captura y transporte de carbono está en una fase relativamente incipiente. Con procesos desconocidos o nuevos se presenta un riesgo desconocido, especialmente por la corrosión. Según William Fazackerley, la monitorización de la corrosión y la erosión mediante sensores inalámbricos es rentable y reduce las posibles fugas en el medio ambiente al proporcionar actualizaciones en tiempo real sobre el espesor de la pared del ducto y la tasa de corrosión.