El caudal de agua continuo hacia el electrolizador es esencial para garantizar una producción segura de hidrógeno verde. El caudalímetro de vórtice doble de la serie 8800 de Rosemount da dos mediciones de caudal independientes en un cuerpo de un metro, una para control y otra para apagado de seguridad. La solución dos en uno minimiza la complejidad de la instalación y el diseño totalmente soldado minimiza los puntos de fuga.