Distribución de combustible

Distribución de combustible y almacenamiento

Asegure un almacenamiento y transporte seguros de combustible para sus dispensadores de combustible y de combustible alternativo con los equipos de dispensación y almacenamiento de combustible de Emerson.

Minimice los riesgos de la distribución y almacenamiento de combustible

Tanto el equipo de distribución de combustible como los reguladores, las válvulas, los acoples y los componentes eléctricos de Emerson ofrecen soluciones confiables de distribución y almacenamiento para transportadores de combustible y proveedores downstream. Emerson le brinda servicio no solo en los mercados de combustibles convencionales sino también en los alternativos que incluyen el hidrógeno y el GNC con soluciones que minimizan el riesgo de explosiones, vapores nocivos y otros peligros asociados con el almacenamiento y la distribución de combustible, lo que garantiza al mismo tiempo experiencias eficientes de abastecimiento de combustible para los usuarios finales, independientemente del tipo de combustible.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Minimice los riesgos de la distribución y almacenamiento de combustible

Soluciones de distribución de combustible

Hidrógeno

Emerson aporta décadas de experiencia en aplicaciones de hidrógeno que proporcionarán a los automovilistas una experiencia de abastecimiento de combustible segura, sin fugas, eficiente y rápida, y ayudarán a los fabricantes de equipos y usuarios finales a escalar para satisfacer la creciente demanda de estaciones de servicio y aplicaciones de dispensación de combustible. Nuestros reguladores de presión, válvulas, controladores y soluciones de borde y software Floor to Cloud™ lo ayudarán a controlar los costos y cumplir con las exigentes especificaciones de seguridad para el transporte y la dispensación.

Gas natural comprimido

Emerson ayuda a garantizar la seguridad y a reducir los tiempos de inactividad y los costos de mantenimiento asociados al transporte y suministro de gas natural a alta presión. Proporcionamos reguladores y válvulas que protegen contra el sobrellenado y las fugas del sistema, incluidas válvulas con juntas eléctricas a prueba de explosiones y de polvos combustibles y acoples clasificados como peligrosos. La implementación de nuestras soluciones PLC, PACEdge y SCADA le ayuda a aumentar la eficiencia y a garantizar la seguridad en su aplicación de suministro de combustible.

Combustibles convencionales

Emerson suministra válvulas personalizadas para controlar la mezcla y el rendimiento de los combustibles de octanos en un medidor, lo que permite el suministro preciso de gasolina en cualquier clima. Las válvulas proporcionales personalizadas, de dos etapas y con apagado personalizado, le aseguran una experiencia de llenado conveniente y segura. Nuestras conexiones duraderas crean conductos eléctricos y alojamientos para minimizar el paso de gases y vapores, y evitar el paso de llamas de una porción de un sistema de conductos o cables al otro.

Hydrogen fuel dispensing

Soluciones comprobadas para optimizar el sistema con mayor seguridad, confiabilidad y eficiencia

Es el momento de fortalecer su posición frente a la competencia y capitalizar el crecimiento de combustible de hidrógeno

Más información
Habilite JavaScript para usar este sitio web.