El diagnóstico de bombas centrífugas minimiza las interrupciones por mantenimiento crítico
Existen pocos activos tan críticos en una planta que también requieran tanto mantenimiento como las bombas centrífugas, razón por la que tantas aplicaciones utilizan instalaciones de varias unidades como reserva. Las aplicaciones de monitorización en profundidad y de diagnóstico predictivo de Emerson advierten a los operadores de un funcionamiento que no es normal y de posibles fallas, lo que permite un mantenimiento proactivo y basado en las condiciones. La monitorización continua permite tomar medidas correctivas a tiempo para garantizar un funcionamiento continuo.