Medición de caudal para sistemas de “limpieza en sitio” (CIP)
Medición de caudal para sistemas de “limpieza en sitio” (CIP)
Para evitar la contaminación, identifique y elimine fácilmente las sobras del producto.
Medición precisa y fiable del caudal para limpieza en sitio
Durante la limpieza en sitio, los instrumentos de caudal pueden utilizarse para identificar diferentes densidades de fluidos, diferenciando rápidamente entre el producto, el agua de enjuague y la solución de limpieza.
Ideal para las aplicaciones de control del proceso higiénico, los medidores de caudal serie H son precisos, de baja frecuencia, medidores que no requieren mantenimiento con un diseño compacto, drenable, que se puede limpiar. Obtenga un rendimiento confiable en condiciones extremas del proceso, incluyendo el gas atrapado.
Minimice las variaciones en el control de procesos con mayor sensibilidad en un diseño compacto.
Garantice la consistencia y la calidad del producto con la mejor medición de densidad.
Permite el cambio rápido del producto con el diseño autodrenante y la mejor estabilidad de temperatura.
Precisión/repetibilidad del líquido
Hasta una tasa de ±0,1% ( tasa de ±0,05%)
Precisión/repetibilidad del gas
Hasta una tasa de ±0,5% ( tasa de ±0,25%)
Precisión/repetibilidad de la densidad
Hasta ±0,0005 g/cm3 ( ±0,0002 g/cm3)
Habilite JavaScript para usar este sitio web.
Seleccionar país/región e idioma
Seleccionar país/región
Seleccione un idioma
Los productos en su carrito pueden no estar disponibles en el país seleccionado y se eliminarán de su carrito si elige el botón “SELECCIONAR” a continuación. Contáctenos si necesita ayuda para comprar este producto en otro país.