Soluciones de diseño rápido
Soluciones de válvulas personalizadas para optimizar el diseño de su instrumento de laboratorio clínico y acelerar su salida al mercado.
Como ingeniero de fluidos, usted sabe que no hay lugar para errores en el ambiente de laboratorio de diagnóstico humano. Es por eso que las soluciones de válvulas en miniatura de Emerson están diseñadas especialmente para minimizar la contaminación, generar menos calor, reducir el volumen interno y permitir el control preciso de los reactivos de diagnóstico.
El diseño, la fabricación y el soporte técnico local de Emerson garantizan que usted recibirá la solución precisa en el momento y en el lugar en que lo necesite.
Las aplicaciones de administración y dosificación en instrumentos clínicos de laboratorio son vitales para la exactitud y la precisión de los resultados de la prueba de diagnóstico. Se aproximan a los rangos de bajo volumen en µl y nl con ciertas tecnologías de detección. Por lo tanto, es fundamental incorporar la válvula de control de fluidos adecuada que ofrezca control de exactitud.
La cartera de válvulas de aislamiento en miniatura de Emerson proporciona tecnologías líderes en la industria que ofrecen un control de caudal preciso y repetible para volúmenes de líquidos ultrabajos.
El diseño de una trayectoria de flujo para dirigir reactivos a través de un instrumento clínico de laboratorio puede ser una tarea desalentadora para un ingeniero de IVD. Se debe tener sumo cuidado a la hora de reducir la complejidad del sistema, las conexiones de fluidos, la generación de calor y el desperdicio de reactivos mientras se mantiene la eficiencia y la funcionalidad del instrumento.
El programa de soluciones de diseño rápido de Emerson optimiza el diseño de la trayectoria del caudal de los instrumentos al proporcionar una solución lista para instalar totalmente diseñada basada en sus requerimientos específicos.
Los instrumentos de diagnóstico clínico vienen en muchos formatos diferentes, desde puntos de cuidado hasta sistemas integrados altamente automatizados. La amplia variedad de capacidades de rendimiento de los instrumentos requiere diferentes necesidades para dirigir de manera segura los reactivos consumidos y las mezclas de reacción a un receptáculo de desperdicios adecuado.
Emerson proporciona válvulas especializadas de eliminación de desechos y soluciones personalizadas para satisfacer los requisitos de tamaño de los instrumentos. Los materiales inertes y de alto caudal las hacen ideales para eliminar rápidamente los desechos líquidos.
Discussing an exciting new product from Emerson that addresses our Clinical Laboratory OEM partners' most demanding requirements – all in a single small & efficient package. And, as always, the Emerson miniature fluid handling products will be manufactured in one of our 3 global Class 8 equivalent clean rooms to eliminate any potential for contamination, as well as 100% end-of-line quality tested to ensure you receive the precise solution that you need. – anywhere in the world!
In this Medical Moment video, Emerson’s Jim Perry and Tony Gaglio discuss the typical challenges clinical laboratory instruments manufacturers face and how Emerson’s engineers and customized fluid control solutions can help them to overcome these challenges.
Tony Gaglio demonstrates how ASCO miniature fluidic solutions helps customers solve challenges like minimizing reagent waste in Clinical Diagnostic applications, and developing a complete fluidic solution based on the OEM’s tight timeline.