Optimice la producción
Su rentabilidad representa una gran carga para la efectividad de sus procesos.
Debe asegurarse de que sus procesos funcionen de forma óptima para maximizar la recuperación del mineral de la manera más rentable. Eso nunca es una tarea fácil, especialmente con sistemas y prácticas de trabajo anticuadas. El equipo de expertos de Emerson puede ayudarle a identificar oportunidades para mejorar sus procesos de recuperación e implementar una estrategia de control avanzado que optimice todo el circuito de la mina/los molinos, desde el mineral hasta la carga.
Existen varios factores críticos que afectan al rendimiento de un sistema de pilas de lixiviación. La más importante es dimensionar adecuadamente el mineral. Junto con el dimensionamiento adecuado del mineral, la distribución de la solución de lixiviado tiene el mayor efecto sobre la recuperación del mineral. Emerson ha trabajado con varios mineros para implementar sistemas que puedan detectar problemas con los emisores y mejorar la irrigación y la recuperación.
El atascamiento y la obstrucción son problemas comunes que dificultan el funcionamiento eficaz de los hidrociclones. Los expertos en controles mineros de Emerson han desarrollado una tecnología de optimización de hidrociclones. Esta aplicación de control y optimización aborda los problemas asociados con el atascamiento, la obstrucción y la clasificación no deseada de partículas. Caracteriza los diferentes parámetros de funcionamiento de cada ciclón. Tener esta información por ciclón permite la ejecución de estrategias de control eficientes.
Aproveche al máximo sus operaciones con el sistema de control distribuido DeltaV que ofrece un control superior gracias a sus aplicaciones de control avanzadas. Esta potencia de control se traduce en menos horas de ingeniería y operaciones más efectivas.
En las operaciones mineras, el proceso de conminución reduce los materiales sólidos extraídos por trituración, molienda y otros medios. Los molinos SAG y de bolas son uno de los activos más importantes del proceso. Los operadores mineros deben optimizar el rendimiento y la confiabilidad de los molinos para garantizar un cierre hermético y una mejor recuperación.