Effective stockpile management is essential to mine productivity, but stacker-reclaimers are often susceptible to periodic mechanical failures that, if not detected early enough, could cause unplanned downtime and lost productivity. Emerson works with mining operations to provide online and wireless condition monitoring systems that quickly expose elevating machinery stress, capture valuable data and integrate it all into a common software interface to enhance stacker-reclaimer operation.
Recopila los datos de muchos equipos, pero sería más eficiente tener una única ubicación donde reunir los datos e identificar los problemas rápidamente. El proceso se simplifica con el AMS Machine Works porque, al crear una base de datos y configurar los dispositivos, permite al usuario iniciar rápidamente y empezar a identificar los problemas. El AMS Machine Works combina técnicas de mantenimiento predictivo con herramientas de análisis integral para brindar una evaluación fácil y precisa del estado de la maquinaria en la planta.
Ahora está disponible el nuevo AMS Machine Works v1.7. Consulte las funciones a continuación para ver las novedades.
3,2 GHz, procesador de 8 núcleos, extensión hasta Intel Xeon (Gold) o más rápido (recomendado)
2,4 GHz, procesador de 4 núcleos, extensión hasta Intel Xeon (Gold) o más rápido (mínimo)