Su plano del confort
Ya que la persona promedio pasa 21 horas en interiores, el aire acondicionado es importante en garantizar que el tiempo que se pasa en interiores sea confortable y productivo.
Nunca antes los productos de diseñador tuvieron tanta demanda. Desde cafés especiales hasta iluminación personalizada y ropa de diseñador, la diferencia está en los detalles. ¿Y qué detalle puede ser más importante que la calidad y el confort del aire donde vivimos y trabajamos? Designer Air es una nueva manera de ofrecer a los clientes sistemas de mayor eficiencia que ofrecen el más alto nivel de confort para negocios y residencias privadas.
Designer Air crea la atmósfera correcta con aire que tiene las siguientes características:
Obtenga más información sobre la importancia del confort:
Emerson Climate Technologies llevó a cabo una encuesta de aproximadamente 1500 propietarios de Estados Unidos para determinar las características más importantes cuando compran sistemas de aire acondicionado y calefacción, qué es lo que tipifica un alto grado de satisfacción con su contratista HVAC y qué factores pueden evitar que compre un nuevo sistema HVAC si ya poseen uno más antiguo.