Los nuevos generadores de limpieza por ultrasonido Branson™ serie GCX controlan con precisión la transmisión de energía para los sistemas de limpieza de precisión. Imagen de alta resolución
La serie GCX de Branson permite una transmisión de energía más eficiente para sistemas de limpieza por ultrasonido
DANBURY, Conn. (10 de agosto de 2020) – Emerson presentó hoy la nueva serie GCX de BransonTM de generadores ultrasónicos que combinan controles digitales fáciles de usar, características avanzadas y un tamaño más compacto para controlar con precisión la transmisión de energía ultrasónica para los sistemas de limpieza de precisión usados en la industria médica, electrónica y automotriz, entre otras.
El diseño compacto del generador serie GCX de Branson es un 15 % más pequeño que el de su predecesor (la serie S8000) y está diseñado con una pantalla táctil, de 5 pulgadas, en colores y con interfaz humano-máquina (HMI). La HMI fácil de usar elimina la antigua configuración con botones pulsadores analógicos y la reemplaza con una amplia gama de configuraciones digitales precisas. La serie GCX ofrece un control de energía completamente variable, que primero habilita al usuario para modificar la intensidad de la cavitación del 20 % al 100 %, y un modo de modulación de energía que puede cuadruplicar automáticamente la potencia de limpieza. El modo de frecuencia de barrido puede variar la intensidad de la cavitación para eliminar las ondas estacionarias y alcanzar las piezas más complejas o pequeñas. Reemplaza la configuración fija de barrido "alta/baja" y permite a los usuarios seleccionar anchos de banda de barrido entre el 1 % y el 100 %.
La nueva pantalla de alarma de la serie GCX pone fin a las búsquedas de códigos de alarma que llevan demasiado tiempo, ya que muestra las alarmas en texto simple en la pantalla de la HMI, y solicita al usuario que seleccione y revise la información de la alarma en texto simple, con consejos de resolución de problemas y procedimientos de resolución. El sistema de alarma también incluye un registro completo de alarmas recientes, con toda la información de texto HMI disponible en varios idiomas: inglés, chino y japonés. La monitorización del proceso se simplifica aún más con una pantalla de representación gráfica de la energía que hace un seguimiento continuo del consumo de energía del generador, lo cual permite un reconocimiento rápido de cualquier variación repentina que podría afectar la salida ultrasónica o el rendimiento de limpieza. Juntas, estas características simplifican la monitorización y reducen la necesidad de documentación en papel y llamadas de asistencia técnica.
"La serie GCX continúa el rendimiento y la durabilidad superiores de la serie S8000, mientras que sus nuevos y más potentes controles, la HMI y las capacidades de comunicación, proporcionan a los usuarios un nivel más alto de precisión, control e información sobre el proceso de limpieza por ultrasonido", dijo Nitin Phadnis, director de productos de limpieza de precisión de Emerson. "La serie GCX reemplaza a toda la serie S8000 de más de 60 modelos, lo que simplifica la selección de productos, mientras ofrece un nuevo grado de rendimiento fácil de usar para las operaciones de limpieza por ultrasonido".
La serie GCX también incluye capacidades de comunicación RS-485 mejoradas, que permiten una disponibilidad de alta velocidad de los datos de configuración y el proceso de limpieza, además de controladores lógicos programables (PLC), servidores o PC para análisis estadístico de procesos. Todas las unidades GCX pueden operar con tanques individuales en una configuración independiente o se integran completamente con los controles PLC comunes de OMNI, los desengrasantes de la serie B y otros sistemas de limpieza por ultrasonido de Branson.
Para obtener más información sobre las últimas soluciones de soldadura de Branson, visite Emerson.com/Branson.