Analyseurs de vibrations pour mesures de terrain
Avec les technologies de mesure des vibrations sur le terrain, collectez les données et réglez les problèmes directement pendant les rondes de maintenance.
La collecte de données de vibration pendant une ronde de maintenance dans l’usine constitue la pierre angulaire des programmes actuels de maintenance prédictive. Les outils peuvent généralement effectuer des diagnostics sophistiqués sur les équipements problématiques, fournissant même une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en cas de besoin, sans les coûts d'une infrastructure de câblage.
Doté de certifications pour les zones dangereuses, l'analyseur d’Emerson peut aussi être utilisé pour réaliser sur le terrain des actions d'équilibrage et d'alignement au laser sans fil.
Un alignement correct de l'arbre peut optimiser la disponibilité et prolonger de plusieurs mois à plusieurs années la durée de vie des machines.