Rondes d’inspection
Capturez des informations numériques sur les rondes pour diriger les opérations et les interventions de maintenance
Oubliez l'approche habituelle utilisant un bloc-notes et automatisez les inspections visuelles et la collecte manuelle de données. Au lieu d'utiliser un système d'enregistrement sur papier, à la fois chronophage et sujet à erreurs, optez pour un enregistrement numérique de vos données et connectez-les à d'autres systèmes d'usine pour faire parvenir les informations critiques aux décisionnaires. En fournissant des données aux systèmes d'automatisation, vous disposez d'informations précises et en temps réel qui vous permettent de prendre de meilleures décisions.
Les rondes d'inspection avec AMS simplifient la collecte de données sur le terrain et fournissent à la salle de commande des données sur les rondes et leur planification, ainsi que des tableaux de bord avec des indicateurs clés de performance.
Créez et planifiez facilement des rondes sur votre PC, puis chargez ces itinéraires dans AMS Trex. La planification flexible vous permet de collecter des données à une date précise, plusieurs fois par jour ou à n'importe quel moment entre les deux. Créez des structures d'usine et définissez des équipements pour optimiser les rondes. Une fois la ronde achevée, consultez les alertes signalées et les recommandations d'ordres de fabrication sur un tableau de bord facile à utiliser. Suivez les indicateurs clés de performance (KPI), notamment le statut des rondes, des actions et des alertes.
Les transcriptions laborieuses et les données sujettes aux erreurs sont des problèmes courants quand on utilise un système basé sur le papier. En automatisant la collecte de données sur vos rondes d'inspection, vous bénéficiez de données saisies en temps réel, enregistrées avec précision et horodatées pour les besoins de conformité et d'audit. Des formulaires contrôlés et des flux de travail structurés garantissent la normalisation et la cohérence de la collecte des données.
Vérifiez la maintenance, le fonctionnement et la conformité des systèmes SIS, des extincteurs, des douches de sécurité et des douches oculaires. Accédez aux fiches de données de sécurité directement sur AMS Trex pour en faciliter la consultation. Si un problème de sécurité inattendu est détecté sur le terrain, générez facilement une alerte et faites-la remonter pour vous assurer que le problème soit rapidement réglé. Suivez la résolution du problème sur le tableau de bord des indicateurs clés de performance.