DeltaV – Gestion des alarmes
Réduisez les risques associés à vos projets grâce aux applications de gestion et d’analyse des alarmes
Offrez à vos opérateurs une visibilité accrue sur les alarmes actives, inhibées et modifiées avec une intégration transparente des opérations d’alarme et des applications d’analyse dans DeltaV. Nos solutions d’alarme assurent une réponse cohérente et précise de l’opérateur, fournissent une protection intégrée contre les avalanches d’alarmes et établissent la responsabilité des alarmes modifiées ou désactivées. Avec DeltaV, vous améliorez la fiabilité et le contrôle des opérations, garantissant que chaque action de l’opérateur soit précise et efficace.
Solutions de gestion des alarmes DeltaV
De la philosophie des alarmes à la rationalisation et à la mise en œuvre des alarmes, nous pouvons fournir un système d’alarme conforme aux exigences et recommandations des normes ISA 18.2 et CEI 62682.
Établir un processus documenté définissant les objectifs du système d’alarme et régissant les procédures de travail ainsi que les normes en matière d’alarme.
Analysez les données d’alarme et identifiez les points à améliorer. Recevez un rapport qui fournit des recommandations basées spécifiquement sur les performances d’alarme de votre site.
Conception du système d’alarme par le biais du processus de rationalisation des alarmes, qui implique un examen de chaque point de votre système de contrôle-commande.
Configuration sur site du système de gestion des alarmes avec un personnel activement impliqué dans la vérification et l’approbation de la conception.
Formation couvrant les principes fondamentaux de la gestion des alarmes, l’utilisation du logiciel et offrant une vue d’ensemble de la configuration.
DeltaV distributed control system users can know the health of their operations on-demand, by viewing real-time process values, trends, alarms, historians, and other key data from their mobile devices.
Collaborative features make it easier to streamline workflows by making it easier for managers and engineers to share critical information for enhanced business results.