DeltaV − Intégration des données
L’intégration des données au sein du système DeltaV permet la communication de données entre le terrain et les systèmes métiers avec un temps de configuration minimal.
L’intégration des données au sein du système DeltaV permet la communication de données entre le terrain et les systèmes métiers avec un temps de configuration minimal. Les décideurs à tous les niveaux de l’usine (ingénierie, exploitation et production) peuvent accéder en temps réel aux données critiques dont ils ont besoin, et ce, de façon fiable et sécurisée.
Au niveau de l’appareil, DeltaV offre des fonctions simples d’exécution et de diagnostic qui utilisent différents protocoles : WirelessHART, HART, FOUNDATION Fieldbus, DeviceNet, et Profibus DP.
Grâce à l’utilisation du protocole OPC et la robustesse des services Web, le système DeltaV se connecte à n’importe quel niveau de l’environnement de fabrication. Les données actualisées sur le procédé peuvent être envoyées aux responsables de la production. L’intégration de données permet aux personnes concernées de bénéficier d’une visibilité parfaite de l’état de l’usine.
Grâce à sa conception « plug-and-play », le système DeltaV peut échanger des données de diagnostic et d’exploitation avec les appareils de terrain après une configuration minimale. Le système DeltaV supprime l’étape de mappage des données et connecte les contrôleurs directement à l’équipement. Il est donc possible de limiter les erreurs de saisie désastreuses qui peuvent se produire au cours du démarrage et de la maintenance.
Le système DeltaV, qui joue le rôle de plate-forme d’intégration des données, permet de mettre en œuvre quasiment n’importe quel type de processus métier. La direction peut rapidement réagir aux demandes du marché et modifier le procédé, en envoyant une requête par le biais du système d’entreprise. Le système DeltaV est capable d’interpréter une telle requête et de prendre les mesures nécessaires pour ajuster le procédé. Tout cela se produit entièrement au sein d’interfaces homme-machine faciles à utiliser.
This video shows how DeltaV now have a native interface to Profinet. The VIM2 card supports a number of protocols, such as Modbus TCP/IP, Ethernet/IP, FMC722, and now also Profinet. Together with the Ethernet I/O Card (EIOC) the VIM2 card makes it easy to integrate third party devices into DeltaV using Ethernet protocols.