Modification des éoliennes
Allongement de la durée de vie et amélioration des performances des parcs éoliens existants.
Emerson propose une solution complète et économique pour modifier les éoliennes les plus anciennes. Notre solution de modification met à niveau les systèmes de contrôle et les systèmes électriques de vos éoliennes afin qu’elles soient conformes aux dernières normes locales et de l’industrie. Notre expérience liée à la conception de plus de 40 générateurs éoliens offre une voie de mise à niveau sûre et simple pour retrouver des performances maximales au sein de votre parc éolien.
Toutes les éoliennes, qu’elles produisent des kilowatts ou des mégawatts d’énergie, peuvent bénéficier d’une mise à niveau avec une nouvelle technologie de contrôle éprouvée sur le terrain. Cela inclut les éoliennes à calage, à décrochage actif, à pas et les éoliennes à 2 ou 3 lames. Une modification Emerson comprend des algorithmes de contrôle avancés et des solutions SCADA intelligentes visant à améliorer la production annuelle d’énergie, renforcer la disponibilité des turbines et fournir un accès à distance. En combinaison avec un nouvel accès à des pièces de rechange, la durée de vie des éoliennes peut également être prolongée.
Foire aux questions sur la modifications des éoliennes
La portée d’une modification dépend de vos besoins spécifiques et du type de vos éoliennes. En général, nos projets de modification comprennent :
|
|
Une modification peut augmenter la production annuelle d’énergie des éoliennes, améliorer la disponibilité et fournir une capacité d’accès à distance complète. Grâce à un nouvel accès à des pièces de rechange, la durée de vie des éoliennes peut également être prolongée. Enfin, la modification sera entièrement indépendante du fabricant, vous donnant un accès complet à toutes les données des éoliennes.