Gestion des équipements d’énergie renouvelable
Des outils d’analyse, de maintenance prédictive et de prévision pour optimiser efficacement les performances de vos équipements renouvelables.
Le logiciel SCADA et de gestion des équipements renouvelables Ovation™ Green d’Emerson fournit un accès complet aux informations sur l’exploitation pour un meilleur aperçu de l’état des équipements et des opportunités d’optimisation.
Conçu pour répondre aux exigences et aux configurations uniques des producteurs d'électricité, des fournisseurs de services, des équipementiers et des propriétaires, le logiciel SCADA Ovation Green est disponible par téléchargement en deux versions : Cloud et Enterprise.
Learn how Emerson's built-for-purpose Ovation Green asset management and SCADA software is out-of-the-box ready to provide a unified view of your renewable assets from a single pane of glass, helping to increase production and deliver low-cost clean energy.
Le logiciel SCADA Ovation Green, basé sur le cloud, se connecte automatiquement aux systèmes de production et de stockage des énergies renouvelables afin de surveiller en permanence la production, la disponibilité, les problèmes imminents etc.
L’accès complet aux données d’exploitation à partir d’un simple navigateur Web permet de prendre des décisions plus éclairées et de réagir immédiatement aux alarmes et aux changements des conditions météorologiques. Le déploiement sur le cloud constitue une solution hébergée économique, adaptée aux petits réseaux et parcs éoliens et d’énergies renouvelables.
Le logiciel SCADA Ovation Green propose les mêmes fonctionnalités que la version hébergée dans le cloud et vise à répondre à la demande croissante des propriétaires d’équipements de production d’énergies renouvelables, des opérateurs, des sociétés de services et des équipementiers qui souhaitent avoir une vue d’ensemble des opérations de leur parc d’équipements.
Le logiciel SCADA d’Emerson constitue une solution autonome locale ou hébergée entièrement flexible et modulaire, mise au point pour les portfolios d’énergies renouvelables à moyenne et grande échelle qui nécessitent un niveau maximal d’agrégation des données.
Intégré dans notre suite SCADA, il s’agit d’un package de gestion des équipements qui fournit des outils d’analyse, de maintenance prédictive et de prévision visant à optimiser efficacement les performances d’une éolienne individuelle, d’un parc éolien ou de toute une flotte d’énergie renouvelable.
L’accès sécurisé et normalisé à un ensemble complet de données centralisées et non filtrées (à tout moment et en tout lieu) permet de disposer d’une meilleure vision de l’état des équipements et des possibilités d’optimisation.
Foire aux questions sur les éoliennes SCADA
Un système SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) est un système informatique dotés d’outils logiciels utilisés pour la surveillance et le contrôle des éoliennes et/ou des parcs éoliens à partir d’une console ou d’un centre d’exploitation.
Un système SCADA destiné aux éoliennes assure généralement le suivi des données telles que la vitesse du vent, la vitesse du rotor, la direction du vent, la température extérieure et la puissance. Situé dans le parc éolien, le collecteur de données du système SCADA demande ces données aux éoliennes et les accumule sous forme de données historisées afin qu’elles puissent être synchronisées avec le serveur principal ou mises à la disposition d’autres systèmes sur des protocoles standard.
Outre la surveillance et le contrôle des éoliennes d’un parc éolien, le système SCADA peut également inclure des fonctions de performance des équipements pour des outils d’analyse, de maintenance prédictive et de prévision afin d’optimiser les performances d’un parc éolien. Ces fonctions aident les exploitants éoliens à prendre des décisions de répartition, de maintenance et d’autres opérations en temps réel.